Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem


Vybraná varianta
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M3x12, pozinkování (0.0.654.97)
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M3x12, pozinkování
0.0.654.97
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.97
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 0,96 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel 10.9

Varianty

Řadit podle

norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  5Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  noir noirLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  noir noirLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  65Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  28Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  55Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  140Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  140Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN6912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre plat
norme:  DIN6912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre plat

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73181568