Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.001.53 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 19,8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel 10.9 |
Varianty
Řadit podle
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 5 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 65 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 28 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 55 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN6912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder flach | |
| Norm: DIN6912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder flach |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73181568


verzinkt










schwarz