Podpůrný profil


Vybraná varianta
Nosný profil 80-45°, přírodní odstín (0.0.453.54)
Nosný profil 80-45°, přírodní odstín
0.0.453.54
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.453.54
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 3,53 cm2
Hmotnostm = 0,9 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Nosné profily 80-45° a 160-20° jsou vhodné jako kryty modulárního kanálového systému zejména pro konstrukce ovládacích pultů libovolné délky, tlačítkových konzol apod.
Dutiny kanálového profilu umožňují uložení a upevnění desek s plošnými spoji různých velikostí do šířky až 100 mm.
Zásuvky se snadno instalují do stěnových profilů, nosných profilů, panelových prvků, plechů atd.
Při použití dodané izolační krabice s odlehčením tahu a nárazuvzdornými vodiči není nutné připojovat prvky vedení k systému ochranných vodičů. Elektrické zapojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrotechnik.
Zásuvky jsou v souladu s VDE (německé standardní zásuvky).
Dvoupólové připojení je určeno pro standardní podmínky (16 A a 250 V střídavého proudu).
Nosný profil 80-45° lze použít jako kotvicí nebo krycí prvek, nosný profil 160-20° se může používat pouze jako krycí profil.
Použité boční profily musí vykazovat výškový rozdíl 40 mm.
Tvarové spojení bočních a krycích profilů lze v případě potřeby pojistit samořezným šroubem St 4,2x9,5.
Pro tento účel musí být v místě rysky nosného profilu vyvrtán otvor ⌀ 3,5 mm.
Sešroubováním vzniká elektricky vodivý spoj kanálových prvků.

Varianty

Řadit podle

Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  40 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  40 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmWidth:  40 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmWidth:  40 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  80 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  80 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmWidth:  80 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmWidth:  80 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  80 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  80 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  120 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  120 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmWidth:  120 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmWidth:  120 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  160 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  160 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmWidth:  160 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmWidth:  160 mm
Line:  NoneDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  -Width:  160 mm
Line:  NoneDelivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  -Width:  160 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990