Podpůrný profil


Vybraná varianta
Nosný profil 80, přírodní odstín (0.0.196.41)
Nosný profil 80, přírodní odstín
0.0.196.41
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.196.41
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 2,73 cm2
Hmotnostm = 0,74 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Vodicí sada protizávaží pro zdvihací dveře
Vede protizávaží a upevňuje je k řetězu. Plastové kluzné prvky se vkládají s pevným zajištěním do profilu kanálu připevněného k zadní části vodicího profilu zdvihacích dveří.

Protizávaží zdvihacích dveří
Poskytuje protiváhu pro zdvihací dveře. Vždy byste měli použít dvě protizávaží, která odpovídají hmotnosti dveří. Délku l takového protizávaží lze přibližně vypočítat takto:
l [mm] = m x 26 [mm/kg] - 11 [mm]
Hmotnost m [kg]: Hmotnost zdvihacích dveří

Nosný profil 80
Je přišroubován k zadní části vodicího profilu zdvihacích dveří. Protizávaží je umístěno uvnitř tohoto profilu a na horní straně nosného profilu je umístěn kanálový profil 80x80 SE, který protizávaží zakrývá.

Řetěz ½″
Pro připojení zdvihacích dveří a protizávaží. Zdvihací dveře musí být zavěšeny na dvou řetězech, které jsou vedeny pomocí jednotek pro zpětný chod řetězu.
Systém zdvihacích dveří s cirkulačním řetězem
Speciální konstrukce pro zajištění přesného pohybu zdvihacích dveří a protizávaží.
Motor může pohánět zdvihací dveře přes libovolné řetězové kolo reverzní jednotky.
Pokud jsou motory vybaveny brzdami, protizávaží není potřeba.
Tvarové spojení bočních a krycích profilů lze v případě potřeby pojistit samořezným šroubem St 4,2x9,5.
Pro tento účel musí být v místě rysky nosného profilu vyvrtán otvor ⌀ 3,5 mm.
Sešroubováním vzniká elektricky vodivý spoj kanálových prvků.

Varianty

Řadit podle

Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  40 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  40 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  8 mmŠířka:  40 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  8 mmŠířka:  40 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  80 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  80 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  8 mmŠířka:  80 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  8 mmŠířka:  80 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  80 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  80 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  120 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  120 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  8 mmŠířka:  120 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  8 mmŠířka:  120 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  160 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  160 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  8 mmŠířka:  160 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  8 mmŠířka:  160 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  160 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  160 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990