Zásobník, velký


Vybraná varianta
Zásobník 1 x 180° 1 200 ESD A (0.0.667.09)
Zásobník 1 x 180° 1 200 ESD A
0.0.667.09
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 rohové upevňovací sady rámu 8 60 x 40
2 rohové upevňovací sady rámu 8 60 x 40 180°
Použitelné rozměry 1 028 x 636 mm
Nosnost 200 kg

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.667.09
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 10,52 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Stabilní a velké zásobníky 8 ESD A mají nosnost 200 kg a jsou ideální pro vychystávání a zásobování na šířku stolu a pro ukládání mnoha malých nosičů nákladu, polootevřených boxů nebo obrobků. Dodávané upínací prvky umožňují vodorovnou i úhlovou montáž. Celoplošnou drážku Line 8 lze použít také k montáži příslušenství, jako jsou úložné kontejnery a podložky pod štítky.
Při navrhování dokonalého řešení pro váš proces si můžete vybrat ze tří různých verzí:
Zásobník ESD A: S celoplošným okrajem, který udrží na místě předměty, jako jsou velké boxy a díly, které nejsou potřebné tak často.
Zásobník 1x180° ESD A: Se sníženým okrajem v zadní části, což usnadňuje doplňování zásobníku.
Zásobník 2x180° ESD A: Se dvěma sníženými okraji. Zarážkový profil zásobníku nebo úložný profil lze použít s úložným kontejnerem 8 105x130 k optimalizaci postupu odebírání malých dílů ze zásobníku na straně obsluhy. Tím se snižuje zátěž pracovníků a zároveň se zvyšuje efektivita.
Všechny verze se vyznačují konstrukcí bezpečnou z hlediska ESD, takže citlivým elektronickým součástkám nehrozí nebezpečí.
Předem sestavené zásobníky ESD A mají hloubku 600 mm a lze je dodávat v šířkách 1 200, 1 500 nebo 1 800 mm, aby odpovídaly standardním šířkám pracovních stolů. To zaručí, že celá koncepce vychystávání a zásobování zapadne bezproblémově do vaší koncepce pracovních stolů.
Zásobník 1 x 180° ESD A: Snížený okraj v zadní části usnadňuje nakládání zásobníku. Přední okraj slouží jako drážka.
Zásobník 1 x 180° ESD A
s = tloušťka panelového prvku
LA / LB = maximální rozměr panelových prvků
LPA / LPB = maximální rozměr rámových profilů
LNA / LNB = užitečná plocha

Varianty

Řadit podle

Model zásobníku:  Celoplošný rámRozměr zásobníku:  1080 × 662 mmUžitečná plocha:  1028 × 610 mmŠířka stolu B:  1200 mm
Model zásobníku:  Celoplošný rámRozměr zásobníku:  1380 × 662 mmUžitečná plocha:  1328 × 610 mmŠířka stolu B:  1500 mm
Model zásobníku:  Celoplošný rámRozměr zásobníku:  1680 × 662 mmUžitečná plocha:  1628 × 610 mmŠířka stolu B:  1800 mm
Model zásobníku:  Otevřená zadní částRozměr zásobníku:  1080 × 662 mmUžitečná plocha:  1028 × 636 mmŠířka stolu B:  1200 mm
Model zásobníku:  Otevřená zadní částRozměr zásobníku:  1380 × 662 mmUžitečná plocha:  1328 × 636 mmŠířka stolu B:  1500 mm
Model zásobníku:  Otevřená zadní částRozměr zásobníku:  1680 × 662 mmUžitečná plocha:  1628 × 636 mmŠířka stolu B:  1800 mm
Model zásobníku:  Otevřená přední a zadní částRozměr zásobníku:  1080 × 662 mmUžitečná plocha:  1028 × 662 mmŠířka stolu B:  1200 mm
Model zásobníku:  Otevřená přední a zadní částRozměr zásobníku:  1380 × 662 mmUžitečná plocha:  1328 × 662 mmŠířka stolu B:  1500 mm
Model zásobníku:  Otevřená přední a zadní částRozměr zásobníku:  1680 × 662 mmUžitečná plocha:  1628 × 662 mmŠířka stolu B:  1800 mm

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76042100