Zásobník, malý


Vybraná varianta
Zásobník 4 x 3 ESD (0.0.663.07)
Zásobník 4 x 3 ESD
0.0.663.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Zásobník 4 x 3 ESD, předem sestavený
Použitelné rozměry 410 x 310 mm
Nosnost 40 kg

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.07
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,26 kg
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Tyto univerzální zásobníky přispívají k pořádku a zajišťují spolehlivé pracovní postupy. K dispozici jsou různé velikosti euro-kontejnerů, které zajišťují optimální kompatibilitu s intralogistickými systémy.
Stabilní celoplošný okraj drží zboží a nářadí na místě při mobilních vnitřní přepravě a v systémech dodávek materiálu vycházejících z principu FIFO. Zároveň lze drážku řady 8 použít k upevnění rukojetí nebo štítků, aby byly místa pro uskladnění a odběr jasně identifikovatelná.
Systém pracovních stolů značky item zahrnuje kompatibilní adaptéry pro širokou škálu možností upevnění, a to vodorovných nebo úhlově stavitelných.
Zásobníky jsou samozřejmě bezpečné z hlediska ESD s cílem zajistit maximální bezpečnost při manipulaci s citlivými elektronickým součástkami.
Zásobník ESD A
s = tloušťka panelového prvku
LA / LB = maximální rozměr panelových prvků
LPA / LPB = maximální rozměr rámových profilů
LNA / LNB = užitečná plocha

Varianty

Řadit podle

Dimensioni vassoio:  850x650 mmSuperficie utile:  810x610 mm
Dimensioni vassoio:  650x450 mmSuperficie utile:  610x410 mm
Dimensioni vassoio:  450x350 mmSuperficie utile:  410x310 mm

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Číslo celního tarifu
94039990