Zásobník, malý
Technické údaje
Rozsah dodávky
Zásobník 6 x 4 ESD, předem sestavený
Použitelné rozměry 610 x 410 mm
Nosnost 40 kg
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.646.96 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 4,9 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Stabilní celoplošný okraj drží zboží a nářadí na místě při mobilních vnitřní přepravě a v systémech dodávek materiálu vycházejících z principu FIFO. Zároveň lze drážku řady 8 použít k upevnění rukojetí nebo štítků, aby byly místa pro uskladnění a odběr jasně identifikovatelná.
Systém pracovních stolů značky item zahrnuje kompatibilní adaptéry pro širokou škálu možností upevnění, a to vodorovných nebo úhlově stavitelných.
Zásobníky jsou samozřejmě bezpečné z hlediska ESD s cílem zajistit maximální bezpečnost při manipulaci s citlivými elektronickým součástkami.
s = tloušťka panelového prvku
LA / LB = maximální rozměr panelových prvků
LPA / LPB = maximální rozměr rámových profilů
LNA / LNB = užitečná plocha
Varianty
Řadit podle
| Rozměr zásobníku: 850 × 650 mm | Užitečná plocha: 810 × 610 mm | |
| Rozměr zásobníku: 650 × 450 mm | Užitečná plocha: 610 × 410 mm | |
| Rozměr zásobníku: 450 × 350 mm | Užitečná plocha: 410 × 310 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Číslo celního tarifu
94039990