Trubková svorka D30, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.630.83


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.630.83
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 8,7 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GB
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Trubkovou svorku D30 lze použít pro rychlou instalaci panelů, a to i v případech, kdy je potřeba něco sestavit pouze dočasně. Jednoduchá upínací spona se snadno připevní na vnější povrch trubky D30 nebo profilové trubky D30.
Trubková svorka D30 je určena pro použití s lehkým příslušenstvím. Montáž je snadná a nevyžaduje žádné nářadí, stejně jako demontáž. Do trubkové svorky D30 lze vložit šestihrannou matici M5 a přišroubovat tak panelový prvek na místo.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097