Trubka


Vybraná varianta
Trubka D32 KU, černý odstín (0.0.472.23)
Trubka D32 KU, černý odstín
0.0.472.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

teplotní rozsah 0 - 60°C

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.472.23
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment setrvačnosti, torzníIt = 4,16 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 2,13 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 2,13 cm4
Hmotnostm = 0,27 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálPVC
Barvačerný odstín
Moment odporu, osa xWx = 1,33 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,33 cm3

Popis

Dopravní válečky s univerzálním použitím, obzvláště vhodné pro provázání manuálních pracovišť a pro břemena o nízkých hmotnostech. Dopravní válečky TR32 jsou uloženy v kuličkových ložiscích a montují se jednoduchým zaklapnutím do koncových ložiskových těles, které se našroubují do drážky profilu 8. Proto se mohou použít i dodatečně v uzavřených profilových rámech a rovněž jejich výměna je velice snadná. Dopravní váleček TR32 se skládá z ložiskové sady a trubky D32 (dodržte prosím níže uvedené dovolené délky a zatížení).

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníPrůměr:  ø50 mmMateriál:  Hliník (přírodní)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníPrůměr:  ø50 mmMateriál:  Hliník (přírodní)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Barva:  Černá ČernáPrůměr:  ø50 mmMateriál:  Plast (PVC)
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Barva:  Černá ČernáPrůměr:  ø50 mmMateriál:  Plast (PVC)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníPrůměr:  ø32 mmMateriál:  Hliník (přírodní)
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníPrůměr:  ø32 mmMateriál:  Hliník (přírodní)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Barva:  Černá ČernáPrůměr:  ø32 mmMateriál:  Plast (PVC)
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Barva:  Černá ČernáPrůměr:  ø32 mmMateriál:  Plast (PVC)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39172310