Synchronizační hřídele


Vybraná varianta
Trubka D25x3 ocel, pozinkování (0.0.609.83)
Trubka D25x3 ocel, pozinkování
0.0.609.83
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.609.83
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Moment setrvačnosti, torzníIt = 2,53 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,28 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 1,28 cm4
Hmotnostm = 1,63 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálOcel
Moment odporu, osa xWx = 1,02 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,02 cm3

Popis

0.0.609.83 Trubka D25x3 ocel
D = otáčky [ot/min]
L = délka hřídele [mm]
Přípustné otáčky synchronního hřídele v závislosti na délce

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2990Diametro albero:  ø 16 mmMateriale:  Acciaio (inox)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2990 Diametro albero:  ø 16 mmMateriale:  Acciaio (inox)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Diametro albero:  ø 20 mmMateriale:  Acciaio (zincato)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Diametro albero:  ø 20 mmMateriale:  Acciaio (zincato)
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Diametro albero:  D25Materiale:  Acciaio (zincato)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Diametro albero:  D25Materiale:  Acciaio (zincato)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Číslo celního tarifu
73063072