Matice s T-drážkou Zn
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.391.20 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M3 |
| Hmotnost | m = 1 g |
| Max. síla | Fmax. = 50 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Moment | M = 1 Nm |
Popis
Drážkové matice Zn nejsou vhodné pro vzájemné spojování profilů.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Série: 5 | Filetage: M3 | Largeur de la languette: 10 | Longueur du filetage: 5.2 | |
| Série: 6 | Filetage: M4 | Largeur de la languette: 15 | Longueur du filetage: 6.5 | |
| Série: 8 | Filetage: M3 | Largeur de la languette: 19 | Longueur du filetage: 8.5 | |
| Série: 8 | Filetage: M4 | Largeur de la languette: 19 | Longueur du filetage: 8.5 | |
| Série: 8 | Filetage: M5 | Largeur de la languette: 19 | Longueur du filetage: 8.5 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
79070000