Dveřní profil X 8 40x40 - XMS
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.649.52 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 6,31 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 4,34 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 7,63 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 9,2 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,7 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 3,65 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 4,6 cm3 |
Popis
Dveřní panel musí být široký nejméně 300 mm.
Jako dveřní závěsy lze použít panty Al PP4, lehké (0.0.488.94) a závěsové lišty na míru z profilu pantu V 8 z, lehkého (0.0.488.34).
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Number of panels: 1 | Grooves: | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Number of panels: 1 | Grooves: | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Number of panels: 2 | Grooves: | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Number of panels: 2 | Grooves: |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
76042990