Úchytka 160 KW, černý odstín

0.0.474.70


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.474.70
LineSystém pracovních stolů
LineLine 12
LineLine 5
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 34 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Princip konstrukce modulárního kanálového systému umožňuje navrhovat libovolně dlouhé, segmentované sekce. Jednotlivé profilové prvky se přitom spojují jednoduchým zaklapnutím, přičemž je možné provést na každé straně libovolně dlouhé přerušení bočních a nosných profilů.
Těmito otvory lze vést kabely z kabelového žlabu.
Vzájemné zajištění profilů se provede pomocí šroubů a krytek KW.
Drážky profilu 5 v nosných a bočních profilech KW umožňují použít drážkové matice 5 (kap. 3.1 Drážkové matice) pro upevnění konstrukčních prvků uvnitř kabelového žlabu.
Otvory vyvrtané do nástěnného profilu KW lze použít k instalaci robustního a přirozeně stabilního kabelového kanálu kdekoliv na pracovním stole.
I když má kabelový kanál velký otvor s výklopným víkem, zajišťuje úchytka 160 KW nezbytnou stabilitu při nasazení na požadované místo (dvě na metr).
Uvnitř kabelového žlabu je k dispozici volný prostor, který umožňuje umístění síťových zdrojů s vícenásobnými zásuvkami.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Číslo celního tarifu
39269097