Sada úhlového držáku
Technické údaje
Rozsah dodávky
úhelník 5 40x40 Zn, zinkový odlitek, RAL9006, odstín bílý hliník
úhelníková krytka 5 40x40, PA, černý odstín
4 šrouby s válcovou hl. DIN 6912-M5x8, ocel, PÚ: pozink.
4 drážkové matice 5 St M5, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.425.05 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 58 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
U úhelníků konstrukční řady 6, 8 a 12 se kvůli délce šroubů a pro lepší rozložení sil používají speciální podložky.
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Ancho: 20 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 20 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Ancho: 30 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Ancho: 30 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 80 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 50x50 | Ancho: 50 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Ancho: 50 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Ancho: 60 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Ancho: 60 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000


Aluminio, natural




Negro