Technické údaje
Rozsah dodávky
Úhelník 5–135°, ocel, nerez
2 drážkové matice 5 M5, St, pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M5 x 6, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.35 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 15 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Úhelníky z profilů řady 5 poskytují kontejnerům a zboží požadované boční vedení, které na válečkové liště 8 D30 potřebují. Úhelník bočního hrazení 8/5 100x80 se upevňuje do drážky řady 8 válečkové lišty 8 40 x 40. Díky širokým možnostem nastavení lze snadno upravit vzdálenost mezi bočním vedením a válečkovou lištou.
Úhelník samotný je vyrobený na zakázku z profilů řady 5, jako je plochý profil 5 20x10 (0.0.391.02) nebo profil 5 40 x 10 (0.0.391.06). To znamená, že výšku hrazení lze upravit podle potřeby.
Profily řady 5, umístěné na zakřivených úsecích válečkové lišty, se spojují pomocí sady pro upevnění úhelníku bočního hrazení 5–135°. Tím vzniká plynulý přechod, aniž by na bočním vedení byly ostré hrany.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
83024200