Montážní desky robotu


Vybraná varianta
Univerzální montážní deska 8 200x200 (0.0.709.32)
Univerzální montážní deska 8 200x200
0.0.709.32
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.709.32
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,7 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl

Popis

Pracujeme společně! Montážní desky item 8 jsou ideální pro integraci kolaborativních robotů (kobotů) do pracovního prostředí. Desky jsou vyrobeny z vysoce pevného hliníku, mají předvrtané otvory pro montáž na profily a rámy a dodávají se ve verzích s předvrtanými otvory pro připevnění běžně používaných kobotů a ve verzích pro zákaznické obrábění.
Montážní deska robota 8 160x160 je připravena pro koboty UR3e a UR5e od společnosti Universal Robots a Fanuc CRX-5iA. Větší modely UR10e a UR16e od společnosti Universal Robots, CRX-10iA, CRX-10iA/L a CRX-20iA/L od společnosti Fanuc a modely TM5, TM12,TM14, TM16 a TM20  od společnosti Omron lze bezpečně namontovat na montážní desku robota 8 200x200. Velký středový otvor lze v případě potřeby použít pro vedení kabelů.
Do univerzálních montážních desek 8 160x160 a 200x200 můžete také vyvrtat vlastní otvory. To znamená, že do řešení na míru můžete integrovat i další koboty a strojírenské aplikace.
Drážková deska X 8 40 (0.0.705.30) a instalační sloupek 8 160x160 K76 (0.0.663.39) nabízejí ideální upevňovací plochy. Podrobné informace o vhodných upevňovacích prvcích pro různé způsoby instalace naleznete na stránce produktů Montážní desky v internetovém obchodě.

Varianty

Řadit podle

Lunghezza angolo X:  160Lunghezza angolo Y:  160Altezza/profondità Z:  20Fabbricante:  Fanuc / Universal Robots 160x160Modello di robot:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Modello di robot:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Modello di robot:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Lunghezza angolo X:  240Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  ABB 240x200Modello di robot:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Lunghezza angolo X:  280Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  ABB 280x200Modello di robot:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Lunghezza angolo X:  280Lunghezza angolo Y:  280Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  KUKA / Universal Robots 280x280Modello di robot:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Lunghezza angolo X:  160Lunghezza angolo Y:  160Altezza/profondità Z:  20Fabbricante:  Dimensione flangia Universal 160x160Modello di robot:  -
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  200Altezza/profondità Z:  25Fabbricante:  Dimensione flangia Universal 200x200Modello di robot:  -

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990