Technické údaje
Rozsah dodávky
1 upevňovací držák, deskový profil s drážkou, ocel, leskle pozinkovaný
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x14, ocel, leskle pozinkované
1 podložka ISO 7089 – 6 – 200 HV, leskle pozinkovaná
1 matice s kladívkovou hlavou 8 M6, ocel, leskle pozinkovaná
1 matice s T-drážkou V 8 ocel M6, leskle pozinkovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.687.16 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 40 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098