Upínač řetězu

0.0.670.75


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

upínač řetězu, ocel, PÚ: pozinkování
upevňovací čep, ocel
podložky a matice, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 37 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pomocí upínače řetězu lze sadu protizávaží vedení-zdvih. dveře (0.0.485.19) k systému zdvihacích dveří rozšířit o oběžný řetěz.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 7.1
23159090
UNSPSC 26.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Číslo celního tarifu
84879090