Usazovací kolíkový konektor D30

0.0.726.69


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 konektor usazovacího kolíku D30, ocel, lesklé pozinkování
4 matice s T-drážkou 8 ocel M8, lesklé pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x18, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky ISO 7089-8-200 HV, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.726.69
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,44 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Při manévrování robotu do polohy pomáhá usazovacímu kolíku na DTV najít jeho drážku naklápěcí mechanismus. Po usazení zůstane blokovací spojení na svém místě, dokud mobilní robot nevytáhne svůj usazovací kolík.
Usazovací kolíkový konektor D30 je rozhraní mezi základním vozíkem a dopravním vozidlem bez řidiče (DTV), které má vysouvací usazovací kolík. Tento spojovací mechanismus zajišťuje, že se mobilní robot může připojit k základnímu vozíku a bezpečně se pohybovat.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
84313900