Technické údaje
Rozsah dodávky
1 západka D10, ocel, leskle pozinkovaná
1 prodlužovací pružina 0,9x10x43, ocel, nerezová
1 vložka pouzdra, pohon vystřelovače D30, ocel, leskle pozinkovaná
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x18, ocel, leskle pozinkovaný
3 ploché podložky s kruhovým otvorem DIN 440 R M6, ocel, leskle pozinkované
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x20, ocel, leskle pozinkované
3 šestihranné matice ISO4035-M6, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.725.31 | 
|---|---|
| Line | Line D30 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 62 g | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
Popis
Západka je umístěna na boku skříně na uvolňovací jednotce 6, vozíku D37-32 (0.0.723.66) nebo oddělovači 6, vozíku D37-32 (0.0.724.75). Zabraňuje spuštění uvolňovací jednotky nebo oddělovače, dokud není uvolněna západka.
Západku lze odpojit pomocí Bowdenova lanka nebo ovládacího válečku. Přestavovací pružina automaticky znovu aktivuje západku.
Ovládání západky pomocí Bowdenova kabelu umožňuje ruční uvolnění vozíků po správném umístění mobilního řešení a stojanu. Použití válečku D39,5-25 (0.0.673.55) umožňuje automatické mechanické uvolnění západky, jakmile je vystřelovač správně zarovnán.
Systém neselže ani v případě, že dojde k neúmyslnému spuštění západky, protože uvolňovací jednotka nebo oddělovač se spustí pouze v případě, že je aktivována samostatně.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 36120490
eCl@ss 11.0
 36120490
eCl@ss 7.1
 36120490
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 4.1
 36121505
UNSPSC 9.0
 24101709
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 7.0
 24101709
Číslo celního tarifu
 73269098