Váleček D11–23, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.664.56


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.664.56
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Přesně podle vašeho přání: Válečkové prvky válečkových lišt 6 E společnosti item, připravené k instalaci, jsou dostupné také samostatně. Navrhněte si kombinací řady různých válečkových prvků vlastní válečkovou lištu na míru. Válečkové prvky jsou navíc k dispozici i ve verzích bezpečných z hlediska ESD.
Lze je také použít jako náhradní díly pro válečkové lišty 6 40x40 E D30 a 6 80x40 E D30.
Při objednávání se ujistěte, že je vámi objednávaná kombinace válečkového prvku, uložení válečků a válečkové lišty správná. Může být také nutné objednat si osu D4 v příslušné délce. K dispozici jsou následující válečkové prvky:
Váleček D30–23:
Odolný, 23 mm široký válečkový prvek, dostupný v řadě různých odstínů s válečky s nákolkem i bez něj. Ten zajišťuje boční vedení.
Váleček D30/2–23:
Bočně odsazené válečkové prvky poloviční šířky. Snižují rozteče mezi osami.
Váleček D11–23:
Těsné rozteče válečků D11 s hladkým chodem zajišťují na dopravníkových linkách plynulý pohyb zboží. Tím se minimalizují vibrace a je zajištěna možnost přepravy dokonce i velice měkkých kartonových obalů.
Váleček D30–63
Robustní, 63 mm široký válečkový prvek s hladkým chodem pro válečkovou lištu 6 80x40 E nebo jako náhrada za poškozené válečkové prvky válečkové lišty 6 80x40 E D30.
Štíhlé válečky D11-23 se vyznačují malými roztečemi, které vytvářejí hladce se pohybující dopravníkové linky. Instalují se do válečkových lišt pomocí válečkových drah 100 D4-12,5 (0.0.656.87). Verze s ochranou proti elektrostatickému výboji jsou černé.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097