Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.656.78 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 4 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Lze je také použít jako náhradní díly pro válečkové lišty 6 40x40 E D30 a 6 80x40 E D30.
Při objednávání se ujistěte, že je vámi objednávaná kombinace válečkového prvku, uložení válečků a válečkové lišty správná. Může být také nutné objednat si osu D4 v příslušné délce. K dispozici jsou následující válečkové prvky:
Váleček D30–23:
Odolný, 23 mm široký válečkový prvek, dostupný v řadě různých odstínů s válečky s nákolkem i bez něj. Ten zajišťuje boční vedení.
Váleček D30/2–23:
Bočně odsazené válečkové prvky poloviční šířky. Snižují rozteče mezi osami.
Váleček D11–23:
Těsné rozteče válečků D11 s hladkým chodem zajišťují na dopravníkových linkách plynulý pohyb zboží. Tím se minimalizují vibrace a je zajištěna možnost přepravy dokonce i velice měkkých kartonových obalů.
Váleček D30–63
Robustní, 63 mm široký válečkový prvek s hladkým chodem pro válečkovou lištu 6 80x40 E nebo jako náhrada za poškozené válečkové prvky válečkové lišty 6 80x40 E D30.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097