Vložky válečkové lišty


Vybraná varianta
Váleček D30, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.620.16)
Váleček D30, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.620.16
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Váleček D30, PA
Pouzdro, PA-GF, černý odstín
Osa, ocel, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.620.16
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 18,1 g
Max. sílaFmax. = 100 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Díky široké nabídce vložek, které jsou pro válečkové lišty 8 40 x 40 k dispozici, jde o skutečně univerzální řešení:
a: Jednotka kuličková ESD
b: Jednotka válečková D30 / Jednotka s válečkem s nákolkem D30, volitelně bezpečné z hlediska ESD
c: Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
d: Válečkové jednotky 4xD11, volitelně bezpečné z hlediska ESD
e: Jednotka kartáčová ESD
f: Náběhový klín kluzné lišty ESD
g: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – vyvýšená instalace
h: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – nízká instalace

Montážní pokyny

Vlastní úprava válečkové lišty 8 40 x 40 nemůže být jednodušší: Stačí zasunout vložky do lišty a sestavit si ideální válečkovou lištu. Konce jsou zakryté krytkami.

Varianty

Řadit podle

Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher: 
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher: 
Transportart:  RolleFarbe:  rot rotRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  gelb gelbRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  grün grünRolle:  Rolle D30-22ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  rot rotRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  gelb gelbRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  grün grünRolle:  Rolle D30-22 m. Bordsch.ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D11-23ESD-sicher:  X
Transportart:  RolleFarbe:  schwarz schwarzRolle:  Rolle D11-23ESD-sicher: 
Transportart:  KugelFarbe:  -Rolle:  Kugel D24ESD-sicher: 
Transportart:  GleitenFarbe:  schwarz schwarzRolle:  KeilESD-sicher: 
Transportart:  BürsteFarbe:  schwarz schwarzRolle:  BürsteESD-sicher: 
Transportart:  RücklaufsicherungFarbe:  schwarz schwarzRolle:  RücklaufsicherungESD-sicher: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39174000