Sada rohového upevnění
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 rohová spojka 8 40x40, zinkový odlitek, černý odstín
1 krytka spojky 8 40x40x40
3 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x20, ocel, PÚ: pozink.
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.416.08 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 136 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Tím se hodí zejména pro návrhy vizuálně zajímavých vitrín, stolů, krytů a podobných konstrukcí.
Použité profily přitom musí mít v dutinách závity.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Color: Negro | Forma: | |
| Serie: 5 | Color: Aluminio, natural | Forma: | |
| Serie: 5 | Color: Negro | Forma: | |
| Serie: 5 | Color: Aluminio, natural | Forma: | |
| Serie: 6 | Color: Negro | Forma: | |
| Serie: 6 | Color: Gris | Forma: | |
| Serie: 6 | Color: Negro | Forma: | |
| Serie: 6 | Color: Gris | Forma: | |
| Serie: 6 | Color: Negro | Forma: | |
| Serie: 6 | Color: Gris | Forma: | |
| Serie: 8 | Color: Negro | Forma: | |
| Serie: 8 | Color: Gris | Forma: | |
| Serie: 8 | Color: Negro | Forma: | |
| Serie: 8 | Color: Gris | Forma: | |
| Serie: 8 | Color: Negro | Forma: | |
| Serie: 8 | Color: Gris | Forma: | |
| Serie: 8 | Color: Negro | Forma: |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200


Negro
Aluminio, natural



Gris