Kompozitní materiál, ocel


Vybraná varianta
Kompozitní materiál, ocel, 2 mm, bílý odstín podobný RAL 9016 (0.0.636.04)
Kompozitní materiál, ocel, 2 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.636.04
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Sendvičová konstrukce, ocel/PE/ocel, oboustranně bílá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.636.04
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 6,87 kg/m2
Dodací jednotkamax. velikost 3 020 x 1 190 mm
MateriálSt-PE kompozit
Barvabílý odstín podobný RAL 9016

Popis

Kromě toho, že je vhodný pro použití s magnety, lze na povrch kompozitního materiálu také přímo psát.
Kompozitní materiál, ocel, 2 mm se skládá z 5 vrstev a je vhodný pro použití s magnety a popisovači na bílé tabule.
Kompozitní materiál můžete použít také jako základ pro magnetické držáky na poznámky nebo pro „připnutí“ poznámek magnety.
K dispozici jako panel nebo metráž v rozměrech podle vašeho výběru.

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 3020Ancho:  50 ... 1190
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3050 Ancho:  1220

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 4.0
35010511
eCl@ss 4.1
35010511
eCl@ss 5.0
35010511
eCl@ss 5.1
35010511
UNSPSC 7.0
30102204
UNSPSC 9.0
30102204
eCl@ss 6.0.1
35010511
eCl@ss 7.1
35020501
eCl@ss 11.0
23360490
Číslo celního tarifu
72107080