Křídlový ruční knoflík Pi
Vybraná varianta

Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x40 PA, černý odstín
0.0.680.81
0.0.680.81
Technické údaje
Rozsah dodávky
Ruční knoflík, PA-GF, černý se šroub, ocel, lesklé pozinkování
Krytka, PA-GF, červená
Krytka, PA-GF, tmavě šedá
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.680.81 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 40 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i křídlové ruční knoflíky vyrobeny z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a umožňují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.
Varianty
Řadit podle
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M5 | Průměr: 16 | Výška/hloubka Z: 18 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M5 | Průměr: 16 | Výška/hloubka Z: 18 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M5 | Průměr: 16 | Výška/hloubka Z: 18 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M5 | Průměr: 16 | Výška/hloubka Z: 18 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M5 | Průměr: 16 | Výška/hloubka Z: 18 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M5 | Průměr: 16 | Výška/hloubka Z: 18 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Šroub | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Matice | Barva: Šedá | Závit: M5 | Průměr: 16 | Výška/hloubka Z: 18 | |
| Design: Matice | Barva: Černá | Závit: M5 | Průměr: 16 | Výška/hloubka Z: 18 | |
| Design: Matice | Barva: Šedá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Matice | Barva: Černá | Závit: M6 | Průměr: 20 | Výška/hloubka Z: 22 | |
| Design: Matice | Barva: Šedá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 | |
| Design: Matice | Barva: Černá | Závit: M8 | Průměr: 24 | Výška/hloubka Z: 26 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Číslo celního tarifu
83024900
Křídlový ruční knoflík Pi
Vybraná varianta

Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x40 PA, černý odstín
0.0.680.81
0.0.680.81

Šedá
Černá