Šrouby se zapuštěnou hlavou
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.657.16 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 14,8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel 10.9 |
Varianty
Řadit podle
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 5.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 7.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 9.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 11.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 13.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 15.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 17.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 19.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 21.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 27.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 5.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 9.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 11.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 13.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 15.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 17.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 19.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 22.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 27.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 32.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 37.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 6.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 6.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 8.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 10.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 12.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 14.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 16.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 18.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 21.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 26.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 31.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 34.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 36.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 5.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 7.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 9.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 9.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 11.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 13.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 13.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 15.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 17.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 20.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 25.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 30.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 35.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 45.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 10.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 12.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 14.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 16.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 19.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 24.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 29.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 34.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 39.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 44.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 13.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 15.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 18.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 23.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 28.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 33.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 38.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 43.5 | |
| Norma: DIN 7982 | Gwint: St 3,9 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kolor: Gładki | Długość gwintu: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M7,1 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 12.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Gwint: M7,1 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Długość gwintu: 12.7 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 11.0
23110101
Číslo celního tarifu
73181562


ocynk.











k. czarny






















































Gładki