Rýhovaný ruční knoflík Pi


Vybraná varianta
Rýhovaný ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x40 PA, šedý (0.0.680.04)
Rýhovaný ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x40 PA, šedý
0.0.680.04
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Ruční knoflík, PA-GF, šedý se šroub, ocel, lesklé pozinkování šroub
Krytka, PA-GF, červená
Krytka, PA-GF, tmavě šedá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.680.04
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 51 g
Dodací jednotka1 sada
Barvašedý

Popis

Tvarovaný, a přesto dokonale zaoblený: Rýhovaný ruční knoflík lze ovládat v libovolné orientaci a jeho jemně tvarovaný povrch umožňuje lepší uchopení než hladký kotouč. Ruční knoflíky jsou nabízeny ve dvou verzích – s vnějším závitem (šroub) nebo vnitřním závitem (matice).Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i rýhované ruční knoflíky vyrobeny z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a umožňují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.

Varianty

Řadit podle

Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  ViteColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  DadoColore:  grigio grigioFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  DadoColore:  nero neroFilettatura:  M5Diametro:  34Altezza/profondità Z:  18
Esecuzione:  DadoColore:  grigio grigioFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  DadoColore:  nero neroFilettatura:  M6Diametro:  44Altezza/profondità Z:  22
Esecuzione:  DadoColore:  grigio grigioFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26
Esecuzione:  DadoColore:  nero neroFilettatura:  M8Diametro:  54Altezza/profondità Z:  26

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110116
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 11.0
23110601
UNSPSC 9.0
31161501
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
83024900