Vkládací vodítko / koncový doraz – zavěšený dopravníkový systém
Vybraná varianta

Vkládací vodítko 6 30x30-80 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.716.11
0.0.716.11
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vkládací vodítko 6 30x30-80, PA-ESD, černá podobná RAL 9005
1 podložka ISO 7089-5-200 HV, ocel, leskle pozinkovaná
1 podložka ISO 7092-6-200 HV, ocel, leskle pozinkovaná
1 šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x30, ocel, leskle pozinkovaný
1 šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7500-M6x20, samořezný, ocel, leskle pozinkovaný
1 objímka automatického spojovacího prvku 6 se závitem
1 distanční objímka D8/D6.4-5, ocel, nerez
1 distanční objímka D7/D5.4-10, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.716.11 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 84 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | F = 100 N |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Vkládací vodítko s ochranou proti elektrostatickému výboji se připevňuje na čelní plochu profilu dopravníkové lišty pomocí přiloženého samořezného šroubu a automatického spojovacího prvku.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Modèle: Pièce d’insertion | |
| Modèle: Butée mécanique |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Číslo celního tarifu
39269097
Vkládací vodítko / koncový doraz – zavěšený dopravníkový systém
Vybraná varianta

Vkládací vodítko 6 30x30-80 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.716.11
0.0.716.11