Vlečný řetěz s ochranou proti ESD

0.0.671.88


Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 řetěz z kruhové oceli DIN 766, krátký článek
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M5x12
1 drážková matice F 8 ocel M5
1 drážková matice F 6 ocel M5

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.671.88
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 114 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálOcel, nerezová

Popis

Nejlepší ochrana za všech podmínek: Nerezový vlečný řetěz s ochranou proti ESD rozptyluje elektrostatické výboje na vozících SystemMobile značky item nebo mobilních regálech například zajištěním trvalého kontaktu s podlahou bezpečnou z hlediska ESD.
Vlečný řetěz se čistí pohybem, takže se na něj můžete spolehnout i v prašném pracovním prostředí. Tím odpadá vysoce náročná údržba, kterou je nutné provádět, pokud se spoléháte pouze na elektrostaticky disipativní kolečka, která vyžadují pravidelné čištění.
Vlečný řetěz s ochranou proti ESD je kompatibilní s profily řady 6 a 8.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Číslo celního tarifu
73158200