Vložka, rozvodná lišta


Vybraná varianta
Vložka do rozvodné lišty RJ45 (0.0.633.93)
Vložka do rozvodné lišty RJ45
0.0.633.93
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 modul rozvodné lišty
2 konektory RJ45, CAT5e

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.633.93
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 35 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Hinweis: Der Artikel ist nicht für den Einsatz im Tischaufsatz K56 und dem Profil 8 160x60 4N K56 (0.0.657.37) geeignet.

Varianty

Řadit podle

Tipo scanalatura:  Canalina portacavi K 56 mmInserto unità listello multimediale:  Presa di ricarica USBSet di fissaggio per unità listello multimediale:  X
Tipo scanalatura:  8 mmInserto unità listello multimediale:  Presa RJ45Set di fissaggio per unità listello multimediale: 
Tipo scanalatura:  8 mmInserto unità listello multimediale:  Presa di ricarica USBSet di fissaggio per unità listello multimediale: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85366990