Technické údaje
Rozsah dodávky
2 úhlové vzpěry 8 300x30, ocel, bílý hliník podobný RAL 9006
8 matic pro T-drážku 8 ocel M8, lesklé pozinkování
8 podložek proti ztrátě šroubu M8, ocel, lesklé pozinkování
8 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x20, ocel, lesklé pozinkování
8 krytek 8 D15, PA, šedá podobná RAL 7042
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.659.03 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,36 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Ocel |
Popis
Vnější povrch úhlové vzpěry v úhlu 45° je uzavřený a snadno se tak čistí.
Možnost zatížení se kontroluje podle obou podmínek.
Ke stažení
Data CAD
„Vzpěra úhlová 8 300x30“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
73269098