Úhlový držák
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.665.53 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 88 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Sint-nerez |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Pro spojení spojovací desky nebo úhelníku s konstrukčním dílem se do něj musí nejprve vyvrtat odpovídající průchozí otvory nebo nařezat závity.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
| Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
| Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Double | |
| Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Grey | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 10 | Material: Steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269096


White aluminium






Grey