Úhlový prvek T1


Vybraná varianta
Úhlový spojovací prvek 8 T1-40, přírodní odstín (0.0.388.00)
Úhlový spojovací prvek 8 T1-40, přírodní odstín
0.0.388.00
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.388.00
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 73 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Úhlové spojovací prvky pro upevnění profilu pod úhlem 45° u konstrukcí styčníků a příhradových konstrukcí.
Případné zakrytí čel profilů se provede krytkami 6 30x30-45° resp. 8 40x40-45°.

Montážní pokyny

Úhlové spojovací prvky se přišroubují pomocí šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 a podložek DIN 125, připojovaný profil se může upevnit pomocí dvou univerzálních spojů (ulomí se jazýček proti pootočení) a šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380.
Úhlové spojovací prvky se přišroubují pomocí šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 a podložek DIN 125, připojovaný profil se může upevnit pomocí dvou univerzálních spojů (ulomí se jazýček proti pootočení) a šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380.
Úhlové spojovací prvky se přišroubují pomocí šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 a podložek DIN 125, připojovaný profil se může upevnit pomocí dvou univerzálních spojů (ulomí se jazýček proti pootočení) a šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380.

Varianty

Řadit podle

Řada:  6Délka:  30 mmTyp drážky:  6 mm
Řada:  6Délka:  60 mmTyp drážky:  6 mm
Řada:  8Délka:  40 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Délka:  80 mmTyp drážky:  8 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990