Dorazová lišta
Technické údaje
Rozsah dodávky
vč. stavěcích šroubů DIN 913-M5x6
Technická poznámka
kompletně vybaveno 20 závity M5
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.605.21 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 290 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
qmax. = 1,000 N/m.
The distances between the Rebate Profiles and the edge of the profile make them ideal for installing 16 and 21 mm thick panel elements in profile constructions.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2048 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Rozsah tloušťky panelu: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990