Sada úhlového držáku
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
úhelník 8 80x80 PA, černý odstín
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky 9x20x2, ocel, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 8 St M8, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.647.05 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 177 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Protože úhelníky zpevňují upevňovací body, jsou obzvláště užitečné v aplikacích, kde je pravděpodobný průhyb kvůli zatížení.
Úhelníky 8 PA obsahují veškerý potřebný spojovací materiál pro spojení dvou profilů KH.
Varianty
Řadit podle
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 80mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 50x50 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097
Sada úhlového držáku
* Povinný údaj


Aluminium k. naturalny





k. czarny