Sada úhlového držáku
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 úhelník 8 80x80x80, zinkový odlitek, RAL9006, odstín bílý hliník
1 krytka úhelníku 8 80x80x80, PA, šedá, podobná RAL 7042
8 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, PÚ: pozink.
8 matic s T-drážkou V 8 St M8, PÚ: pozinkování
8 podložek 2x13,9x13,9, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.719.27 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 725 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
U úhelníků konstrukční řady 6, 8 a 12 se kvůli délce šroubů a pro lepší rozložení sil používají speciální podložky.
F < 2 000 N ^ F x l < 150 Nm
Je třeba zkontrolovat nosnost, aby byly splněny obě podmínky.
Varianty
Řadit podle
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 80mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 50x50 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000


Aluminium k. naturalny





k. czarny