Dvojitý panelový profil


Vybraná varianta
Úhlová šroubová lišta 8 Al E, přírodní odstín (0.0.453.71)
Úhlová šroubová lišta 8 Al E, přírodní odstín
0.0.453.71
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.453.71
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 1,35 cm2
Hmotnostm = 0,36 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Úhlová šroubová lišta 8 Al E se zacvakne do drážky profilu 8 bez použití šroubového spoje.
K úhlovým lištám se mohou pomocí samořezných šroubů přišroubovat plošné výplně z obou stran.

Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
Délka šroubů pro upevnění plošné výplně závisí na její tloušťce.

Montážní pokyny

Montáž úhlové šroubové lišty 8 Al E.
Demontáž úhlové šroubové lišty 8 Al E.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Design:  Standard
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  Standard
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Design:  Economy
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  Economy

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990