Dvojitý panelový profil
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.420.99 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 1,62 cm2 |
| Hmotnost | m = 0,44 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Upevnění se provede pomocí plastového klipu 8 PA do drážky profilu.
Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Design: Norma | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Norma | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Design: Economy | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Design: Economy |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990
Dvojitý panelový profil
* Povinný údaj