Zábrana 8, křižovací panel
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Line 8 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 954 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | not preassembled |
Popis
Dodávané automatické sady plochých držáků urychlují montáž profilů na sloupky. Součástí dodávky je také potřebný počet ocelových sítí nebo upevňovacích bloků panelů pro požadované rázové zatížení.
Díky konfigurovatelným sestavám můžete každý detail přizpůsobit přesně svým požadavkům. Všechny komponenty jsou automaticky dimenzovány na požadované maximální rázové zatížení. Můžete se soustředit na aplikaci bezpečnosti práce, zatímco software vybere správné profily, upevnění na podlahu a požadovaný počet držáků.
Díky automatické optimalizaci je systém krytu 8 item ekonomickým a vysoce konfigurovatelným základem pro funkční zábrany mezi osobami a nebezpečnými prostory. Ochranné ploty splňují požadavky normy DIN EN ISO 14120:2016. Maximální zatížitelnost lze volit mezi 115 J, 329 J a 767 J.
Montážní pokyny
Zábrana 8, křižovací panel
* Povinný údaj