Zábrana 8, sloupek

* Povinný údaj

Technické údaje

Vlastnosti

LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Ochranný kryt 8, sloupek item se používá k upevnění ochranného krytu 8, pevného panelu a ochranného krytu 8, křižovacího panelu ochranného krytu 8 item. Profil a stojanová noha jsou zvoleny softwarem tak, aby odpovídaly požadovanému maximálnímu rázovému zatížení.
Modulární ochranný kryt 8 od společnosti item se skládá z kombinovatelných ochranných sekcí, pevných panelů, křižovacích panelů a sloupků. Povrchové výplně jsou vyrobeny z polykarbonátu, ocelového pletiva nebo vlnitého pletiva.
Díky konfigurovatelným sestavám můžete každý detail přizpůsobit přesně svým požadavkům. Všechny komponenty jsou automaticky dimenzovány na požadované maximální rázové zatížení. Můžete se soustředit na aplikaci bezpečnosti práce, zatímco software vybere správné profily, upevnění na podlahu a požadovaný počet držáků.
Díky automatické optimalizaci je systém krytu 8 item ekonomickým a vysoce konfigurovatelným základem pro funkční zábrany mezi osobami a nebezpečnými prostory. Ochranné ploty splňují požadavky normy DIN EN ISO 14120:2016. Maximální zatížitelnost lze volit mezi 115 J, 329 J a 767 J.
Moduly lze snadno spojit do kompletních ochranných plotů v nástroji Engineeringtool item. Kryt 8 můžete také kombinovat s dalšími konstrukčními prvky a vytvořit tak kompletní řešení. Kryt 8 item se dodává již smontovaný, aby se urychlila instalace na místě.

Montážní pokyny

Nastavitelné stojanové nohy jsou navrženy tak, aby vyrovnávaly výškové rozdíly. Vyrovnání sloupku usnadňuje šestihranný šroub ISO 4017-M8x30. Za tímto účelem je do jádrového vrtání profilu vyvrtán závit M8x56 mm.