Závěs s upínacím profilem
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 čepy, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky ISO 7093-1 - 6 - 200 HV, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 6 St M6, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.441.11 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 81 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
pro použití s rohovými spojkami svěrných profilů E.
> mezera mezi profilem rámu a sloupkem z profilu je 12 mm
> střední míra zatížení
> vyrovnání tolerance ve vodorovném směru 6 mm
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | |
| Line: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098