Rozvodový řemen


Vybraná varianta
Řemen R16 AT3, antracitový odstín (0.0.711.42)
Řemen R16 AT3, antracitový odstín
0.0.711.42
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.711.42
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 64 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 50 m
Barvaantracitový odstín

Popis

Válečkové prvky kompaktní lineární jednotky KLE 5 40x40 LR se pohybují uvnitř profilu a jsou zakryty ozubeným řemenem. Lineární osa se dodává připravena k instalaci a má již namontované reverzační jednotky ozubeného řemene.
Napnutí ozubeného řemene a vůle na vozíku se dají snadno nastavit. Ozubený řemen AT3 zajišťuje plynulý chod.

Varianty

Řadit podle

Largeur de courroie crantée:  10 mmRiemenprofil:  T5Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  10 mmRiemenprofil:  T5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  50 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  50 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unité de livraison:  découpeLongueur:  200 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unité de livraison:  découpeLongueur:  0 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unité de livraison:  découpeLongueur:  0 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
39269097