Základna D40 - adaptér

0.0.641.42


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

čep, ocel, PÚ: pozinkování
pouzdro, Al, odstín bílý hliník podobný RAL 9006
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
3 stavěcí šrouby DIN 915-M6x10, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.641.42
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 185 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálAl, eloxování

Popis

Přenosné zástěny pro stínění a ochranu před hlukem. Pomocí základen D400 můžete rychle postavit volně stojící, lehké prvky.
Elegantním řešením je stěna z profilů 8 D40. Kruhový průřez perfektně ladí s profilem stojanu. Na základnu D400 2z lze namontovat dva profily vedle sebe – se základnou D40 – adaptér umožní natočení do libovolného úhlu, kde se zajistí.
Vše co je třeba pro připevnění základny je závit v dutině profilu 8.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
76161000