Základní deska přepážky
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.641.36 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Elegantním řešením je stěna z profilů 8 D40. Kruhový průřez perfektně ladí s profilem stojanu. Na základnu D400 2z lze namontovat dva profily vedle sebe – se základnou D40 – adaptér umožní natočení do libovolného úhlu, kde se zajistí.
Vše co je třeba pro připevnění základny je závit v dutině profilu 8.
Varianty
Řadit podle
| Model: Single | |
| Model: Double |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098
Základní deska přepážky
* Povinný údaj