Základní deska X 8 240x160-2x90° M16

0.0.652.63


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

AI, bílý hliník podobný RAL 9006
4 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M8x25, ocel, lesklé pozinkování
6 šroubů s válcovou hlavou DIN 912-M8x18, ocel, lesklé pozinkování
10 podložek DIN 433-8.4, ocel, lesklé pozinkování
6 matic pro T-drážku V 8, ocel, M8, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.652.63
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,207 kg
Dodací jednotka1 sada
MateriálAl

Popis

Pro upevnění základních/přepravních desek je třeba do otvorů v jádru svislých profilů vyřezat závity.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Číslo celního tarifu
76169990