Technické údaje
Rozsah dodávky
4 hřídele D20 M8, nerezová ocel
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M8x25, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M8x65, ocel, lesklé pozinkování
8 podložek ISO 7092-8-200 HV, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.726.64 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 2,18 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
V kombinaci s otočnými kolečky D100, zátěžovými, a profilem 8 40x40 vytváří sada hřídelí požadovanou vzdálenost mezi pracovní plošinou a zemí. To zajišťuje, že autonomní mobilní robot (AMR) od společnosti MiR může být usazen pod základním vozíkem.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
„Základní vozík MiR, sada hřídelí D20 M8“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 4krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
84831095