Zámek 6-8

0.0.458.33


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso zámku, PA-GF, černý odstín
pouzdro, PA-GF, černý odstín odstín s protikusem závory, ocel
dorazová lišta tělesa zámku, ocel, černý odstín
2 upínací úhelníky, Al, PÚ: eloxování
2 kliky, PA, černý odstín
1 distanční pouzdro, PA, černý odstín
2 čtyřhranné matice M4, ocel, černý odstín
2 šrouby se zápustnou hl. DIN 7991-M4x12, ocel, PÚ: pozinkování
4 pouzdra, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.458.33
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,36 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Zámek 6-8 umožňuje použití běžných zadlabávacích zámků podle DIN 18251 (se vzdáleností trnu 65 mm) a zámkových vložek zamykacích systémů. Je určen k zamykání otočných a posuvných dveří vyrobených z profilů konstrukční řady 6 nebo 8, či z kombinace profilů obou těchto konstrukčních řad. Pro instalaci zámku není potřeba žádné opracování rámu z profilů.
Šrouby, které jsou při zavřených dveřích zakryty, brání nežádoucí demontáži zámku.

Díky svému univerzálnímu způsobu montáže lze zámek 6-8 upevnit buď do pravých nebo levých dveří a to buď na vnitřní nebo vnější straně. S ohledem na požadovanou funkci si zákazník může zvolit vhodný zámek.
Použití zámku 6-8 jako zavírání posuvných dveří.
Otočné dveře se zámkem na vnitřní straně a dorazem v podobě dorazové lišty tělesa zámku na jeho pouzdře.
Do plošné výplně se eventuálně musí vyvrtat otvory pro kliku a standardní zámkovou vložku. Těleso zámku má k tomuto účelu předtvarovány otvory.
Vzdálenost k hraně dveří určuje polohu průchozích otvorů v plošné výplni pro kliku a zámkovou vložku.
Mezera dveří nezávisí na použité konstrukční řadě profilů.

Montážní pokyny

Potřebná délka standardních zámkových vložek na straně obrácené k plošné výplni se stanoví s ohledem na tloušťku plošné výplně, profil použitý pro rám a kombinaci sloupkových a rámových profilů.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190110
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090