Zámek posuvných dveří
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 blokovací kus, tlakově litý zinek, bílý hliník podobný RAL 9006
1 zámkové pouzdro, Al, bílý hliník podobný RAL 9006
2 klíče
2 matice s drážkou V 8 ocel M6, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912-M6 x 35, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x25, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.723.87 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 665 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Vestavěný cylindrický zámek bezpečně zajistí západku na místě.
Konstrukce zajišťuje jen velmi malou mezeru mezi dveřmi.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090