Technické údaje
Rozsah dodávky
cylindrická vložka univerzální
těleso zámku, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
pouzdro X 8, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M6x35, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice 8 St M5, PÚ: pozinkování
2 čtyřhranné matice M6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.652.66 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 540 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Poznámka:
Při dimenzování mezery mezi dveřmi nezapomeňte zohlednit tloušťku upevňovací desky.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Číslo celního tarifu
83016000